Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für explosionsgefährdete Bereiche
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
bündig
Reichweite
20 mm
Schnittstelle
NAMUR
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
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX | BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX | |
|
64,67 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 40 x 40 x 66 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 40x40 | 40x40 |
| Einbau | bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 20 mm | 35 mm |
| Schnittstelle | NAMUR | NAMUR |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial |
PPE PPS |
PPE PPS |
| Aktive Fläche, Material | PPE | PPE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 5-polig |
| Betriebsspannung Ub | 7.7...9 VDC | 7.7...9 VDC |
| Umgebungstemperatur | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Ex Kategorie |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
ATEX: 1D (EPL Da) ATEX: 2D (EPL Db) ATEX: 2G (EPL Gb) ATEX: 3D (EPL Dc) ATEX: 3G (EPL Gc) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex UKCA |
CE ATEX IECEx FM cCSAus WEEE CCC Ex |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt