Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0304

BES Q40KFU-PAC40E-S04G-012

Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0304

Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PAC40E-S04G-012 mit dem Order Code BES0304 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Die Reichweite beträgt 40 mm. Der Sensor verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer/Öffner (NO/NC) und erreicht eine Schaltfrequenz von 200 Hz.

Das Gehäuse besteht aus PA, die aktive Fläche aus PA/Teflon. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Betrieb ist mit 10...36 VDC möglich. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt, magnetfeldfest für AC/DC und entspricht der Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
200 Hz
Gehäusematerial
PA
Aktive Fläche, Material
PA/Teflon
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...36 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten