Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 80 mm Höhe
Abmessung
112 x 80 x 40 mm
Bauform
80x80
Einbau
bündig
Reichweite
50 mm
Schaltausgang
gepolt Schließer (NO)
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
In Kürze nicht mehr verfügbar
|
Empfohlene Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-GSH50B-S04Q | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | |
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 112 x 80 x 40 mm | 112 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 80x80 | 80x80 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 50 mm | 50 mm |
| Schaltausgang | gepolt Schließer (NO) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 90 Hz | 70 Hz |
| Gehäusematerial | PPE | PPE |
| Aktive Fläche, Material | PPE | PPE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt