Quadratische Ausführung mit 26 mm Höhe
Induktive Näherungsschalter – BES030F
Der induktive Näherungsschalter BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 mit dem Order Code BES030F verfügt über die Bauform 26x26 und Abmessungen von 26 x 26 x 43 mm. Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 10 mm, der Schaltausgang ist als gepolter Schließer (NO) ausgeführt. Die Schaltfrequenz liegt bei 250 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA. Der Anschluss erfolgt über ein 0,80 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...36 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Als Funktionsprinzip kommt ein induktiver Sensor zum Einsatz. Der Näherungsschalter verfügt über die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, WEEE und UKCA.