Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES030L
Der induktive Sensor BES 516-326-G-E5-Y-S4 mit dem Bestellcode BES030L besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 44,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 200 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-G-E5-Y-S4 | BES 516-326-G-E5-Y-S49 | BES M18ME-PSC80A-S04G-W10 | |
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 200 Hz | 200 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Messing, vernickelt | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | - |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | - |
| Magnetfeldfest | - | - | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - | - |
IP67 IP68 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - | - |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |