Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES031R

BES 516-541-BO-H-PU-05

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 30 x 76.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
ungepolt Öffner (NC)
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
Ø 30 x 76.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
ungepolt Öffner (NC)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten