Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES032M
Der induktive Sensor BES 516-113-SA3-S4-C mit dem Bestellcode BES032M hat die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 70 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm. Der PNP-Schaltausgang arbeitet als Schließer/Öffner (NO/NC) bei einer Schaltfrequenz von 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig.
Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...85 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-113-SA3-S4-C | BES 516-113-S4-C | |
|
111,51 EUR
Listenpreis
|
73,11 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) | PNP Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |