Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kubische Ausführung
Abmessung
30 x 20 x 10 mm
Bauform
30x20x10
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
126,97 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PVC | Kabel, 5.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt