Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 5 x 44.5 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 516-3005-SA3-E5-C-S49 | BES 516-3005-E5-C-S49 | BES M05EC2-PSC08B-S49G | BES 516-3005-G-E5-C-S49 | |
|
-
Listenpreis
|
83,92 EUR
Listenpreis
|
100,69 EUR
Listenpreis
|
87,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 44.5 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 6...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt