Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES033Y
Der induktive Sensor BES 516-3007-SA4-00,4 mit dem Order Code BES033Y besitzt die Bauform D4.0 und Abmessungen von Ø 4 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0,8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Sensor wird mit einem 0,40 m langen PUR-Kabel mit Steckverbinder M9x0.5 angeschlossen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3007-SA4-00,4 | BES 516-3007-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3007-E4-C-S4-00,3 | |
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm | Ø 4 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D4.0 | D4.0 | D4.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M9x0.5, 0.40 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |