Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Listenpreis
|
299,58 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Bauform | quaderförmig | 50x25x10 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Aluminium | Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PUR | Kabel, 5.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt