Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 35.5 mm
Bauform
D8.0
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | |
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D8.0 | D8.0 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 800 Hz | 800 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.32 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.05 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt