Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES034R
Der induktive Näherungsschalter BES 516-324-SA44-C-03 mit dem Bestellcode BES034R besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 20 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1,5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 4000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Kabelanschluss umfasst ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Die Betriebsspannung liegt bei 10…30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25…70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA44-C-03 | BES 516-324-SA44-C-02 | BES 516-324-SA44-C-PU-03 | |
|
140,16 EUR
Listenpreis
|
137,78 EUR
Listenpreis
|
140,16 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 3.00 m, PVC | Kabel, 2.00 m, PVC | Kabel, 3.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |