Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES034W
Der induktive Sensor BES 516-324-SA44-C-S49-00,2 mit dem Order Code BES034W hat die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 20 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1.5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 4000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C, die Schutzart ist IP67. Für den Sensor sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-324-SA44-C-S49-00,2 | BES 516-324-SA44-C-S49-00,3 | BES M08EA-PSC15B-EP00,3-GS49 | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
106,10 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 20 mm | Ø 8 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |