Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES0361
Der temperaturfeste induktive Sensor BES 516-329-SA14-AO-X-03 mit dem Bestellcode BES0361 verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 75 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes Silikonkabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...120 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.