Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES036H

BES 516-347-SA12-MO-C-10

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
50 x 25 x 10 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
50 x 25 x 10 mm
Bauform
quaderförmig
Einbau
bündig
Reichweite
2.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1000 Hz
Gehäusematerial
Aluminium
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 10.00 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten