Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 8 x 35 mm
Bauform
D8.0
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | BES G08EE-PSC20B-BP02 | BES 516-369-G-SA2-PU-06 | |
|
190,46 EUR
Listenpreis
|
76,03 EUR
Listenpreis
|
170,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 5000 Hz | 800 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.50 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 6.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt