Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 10 mm
Bauform
D18.0
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES 517-300-S185-01 | BES 517-300-S185-00,53 | |
|
79,06 EUR
Listenpreis
|
77,87 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 10 mm | Ø 18 x 10 mm |
|---|---|---|
| Bauform | D18.0 | D18.0 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 5 mm | 5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Litzen, 1.00 m, PVC | Litzen, 0.53 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt