Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 18 x 46 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
gepolt Öffner (NC)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 5.00 m, PUR
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
| BES M18MG-GOC70B-BP05 | BES M18MG-GOC70B-BV02 | |
|
48,45 EUR
Listenpreis
|
43,04 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 7 mm |
| Schaltausgang | gepolt Öffner (NC) | gepolt Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt