Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M12MH-PSY40F-S04G-D01 | BES M12MI-PSC40E-S04G | BES M12MI-PSC40B-S04G-M02 | |
|
-
Listenpreis
|
41,31 EUR
Listenpreis
|
71,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 800 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | LCP | PBT | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -40...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | - |
| Schutzart | - | IP68 | - |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
- |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt