Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES03HH
Der induktive Näherungsschalter BES M08MG-UOC20B-BV03 mit dem Order Code BES03HH besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 40 mm. Für den Sensor ist ein bündiger Einbau vorgesehen. Die Reichweite beträgt 2 mm, der Schaltausgang ist als ungepolter Öffner (NC) ausgeführt. Die Schaltfrequenz beträgt 1500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 3,00 m langes PVC-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...36 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben. Das Funktionsprinzip des Sensors ist induktiv.