Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 43 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
3 mm
Schaltausgang
gepolt Öffner (NC)
Produktausführung
Kabel, 2.00 m, PVC
Kabel, 3.00 m, PVC
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.30 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt