Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES03J8

BES 516-110-D-RK

Induktive Einzelpositionsschalter

Abmessung
60 x 11.8 x 33.7 mm
Gehäusematerial
PA 12
Reichweite
2.2 mm
Schaltfrequenz
1. Schaltstelle: 1000 Hz
Einbau
bündig einbaubar

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
60 x 11.8 x 33.7 mm
Gehäusematerial
PA 12
Reichweite
2.2 mm
Schaltfrequenz
1. Schaltstelle: 1000 Hz
Einbau
bündig einbaubar
Anschlussart
1. Schaltstelle: Schraubklemmen
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ECLASS 9.0
27-27-06-91
ECLASS 9.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten