Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES03LE

BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03

Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES03LE

Der induktive Sensor BES M05ED-POD08B-BP00,3-GS49-R03 mit dem Order Code BES03LE besitzt die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0.8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung Ub beträgt 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur reicht von -25...70 °C. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 100 bar. Der Sensor hat die Schutzart IP67 und die Zulassungen beziehungsweise Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
100 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten