Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES03MZ
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M30ML-PSC20E-S04G-W01 mit dem Order Code BES03MZ hat die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 65 mm. Der Einbau erfolgt nicht bündig. Die Reichweite beträgt 20 mm. Als Schaltausgang dient ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäusematerial ist Messing, beschichtet, PTFE; die aktive Fläche ist keramisch beschichtet. Der Sensor ist schweißfest und magnetfeldfest.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ist der Sensor ausgelegt. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30ML-PSC20E-S04G-W01 | BES M30ML-PSC20E-S04G-W | |
|
116,80 EUR
Listenpreis
|
128,27 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 20 mm | 20 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | keramisch beschichtet | LCP/PTFE |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | ja | ja |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |