Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES03P3
Der induktive Näherungsschalter BES 516-542-S4-H mit dem Order Code BES03P3 arbeitet nach dem induktiven Funktionsprinzip. Die Bauform M12x1 besitzt Abmessungen von Ø 12 x 70 mm und ist für bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Der ungepolte Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...55 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Zur Zulassung/Konformität gehören CE, UKCA, cULus und WEEE.