Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03P4
Der induktive Sensor BES G06EH-PSC20B-S49G mit dem Order Code BES03P4 verfügt über die Bauform D6.5 und misst Ø 6,5 x 55 mm. Die Reichweite beträgt 2 mm; der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt und erreicht eine Schaltfrequenz von 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen M8x1-Stecker als 3-poligen Steckverbinder. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06EH-PSC20B-S49G | BES 516-371-G-S49-C | BES 516-371-S49-C | |
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
87,50 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 55 mm | Ø 6.5 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |