Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES03P5
Der induktive Sensor BES G06EH-PSC40F-S49G mit dem Bestellcode BES03P5 besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6,5 x 60 mm. Er wird nicht bündig eingebaut und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 4000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und verfügt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C; für 50…70 °C gilt ein Temperaturdrift max. (% Sr) > 15 %. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06EH-PSC40F-S49G | BES G06EF-PSC40F-S49G | BES G06EB-PSC40F-S49G | |
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
62,84 EUR
Listenpreis
|
65,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 50 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15% gilt von 50…70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |