Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung
Abmessung
Ø 12 x 53 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES03PT
Der induktive Näherungsschalter BES M12MI-NOC40B-BV02 mit dem Bestellcode BES03PT verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 53 mm. Der bündig einbaubare Sensor besitzt eine Reichweite von 4 mm, einen NPN-Schaltausgang als Öffner (NC) und eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PVC-Kabel.
Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist die Schutzart IP68 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt