Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03RE
Der induktive Sensor BES M30MM-PSC30F-S04G mit dem Order Code BES03RE besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 83 mm. Die Ausführung ist nicht bündig und erreicht eine Reichweite von 30 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MM-PSC30F-S04G | BES M30MM-PSC30F-S04K | |
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | nicht bündig | nicht bündig |
| Reichweite | 30 mm | 30 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 300 Hz | 300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |