Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03RK
Der induktive Sensor BES M30MI-POC15B-S04G mit dem Order Code BES03RK besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 65 mm. Für den bündigen Einbau ausgelegt, erreicht er eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz.
Das Gehäuse besteht aus Messing mit nickelfreier Beschichtung, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind cULus, CE, UKCA und WEEE vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-POC15B-S04G | BES M30MI-POC15B-S04K | |
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
54,51 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |