Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES03RL

BES M18MG-POC16F-S04G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES03RL

Der induktive Sensor BES M18MG-POC16F-S04G mit dem Bestellcode BES03RL besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 16 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 430 Hz.

Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Für den Anschluss ist ein 3-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE, UKCA und cULus; WEEE ist ebenfalls angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
Schaltfrequenz
430 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten