Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03TL
Der induktive Sensor BES M08MI-PSC20B-BP10 mit dem Order Code BES03TL besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 50 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 10.00 m langes PUR-Kabel. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Für den Sensor gilt ein Umgebungstemperaturbereich von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen beziehungsweise Konformitäten sind CE, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-PSC20B-BP10 | BES M08MI-PSC20B-BV10 | BES M08MI-PSC20B-BV08 | |
|
56,89 EUR
Listenpreis
|
56,89 EUR
Listenpreis
|
56,89 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 10.00 m, PUR | Kabel, 10.00 m, PVC | Kabel, 8 m, PVC |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |