Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03U2
Der induktive Näherungsschalter BES Q08MEC-PSC20B-EP02 mit dem Bestellcode BES03U2 arbeitet nach dem induktiven Sensorprinzip. Die Bauform 8x8 hat Abmessungen von 20 x 8 x 8 mm und ist für den bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 2 mm. Als Schaltausgang steht ein PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 3000 Hz zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes PUR-Kabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08MEC-PSC20B-EP02 | BES Q08MEC-PSC20B-EZ02-519 | BES Q08MEC-PSC15B-EP02 | |
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
131,84 EUR
Listenpreis
|
74,95 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 20 x 8 x 8 mm | 20 x 8 x 8 mm | 20 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, beschichtet | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |