Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES03U4
Der induktive Näherungsschalter BES Q08MEC-PSC20B-S26G mit dem Bestellcode BES03U4 besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 24 x 8 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M5x0.5-Stecker. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q08MEC-PSC20B-S26G | BES Q08MEC-PSC20B-S49G | |
|
70,08 EUR
Listenpreis
|
68,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 24 x 8 x 8 mm | 27 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M5x0.5-Stecker | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |