Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES03YP
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M08MG1-PSC20A-S04G-W mit dem Order Code BES03YP verfügt über die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing mit PTFE, die aktive Fläche aus LCP.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC Betriebsspannung betrieben und verfügt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt, ist er magnetfeldfest (AC/DC) und schweißfest. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus und WEEE vorhanden.