Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 12 x 56 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W01 | |
|
-
Listenpreis
|
68,25 EUR
Listenpreis
|
134,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 3 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PPS, GF40 | LCP/PTFE | Keramik |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | - | - |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Magnetfeldfest | - | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | - | IP67 | IP67 |
| Zusätzliche Eigenschaften | - |
Faktor 1 schweißfest |
schweißfest Faktor 1 |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt