Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Faktor 1-Sensoren
Abmessung
Ø 30 x 65.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
15 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M30MI-PSC15A-S04G-W | BES M30MI-PSC15A-S04G-W12 | |
|
-
Listenpreis
|
109,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 250 Hz | 750 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PPS/LCP, GF40 | PPS |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE |
CE cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 schweißfest |
Faktor 1 schweißfest |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt