Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 6.5 x 6 mm
Bauform
D6.5
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES G06K40-PSC20B-FP02 | BES G06K40-PSC15B-FP02 | BES K06K40-PSC15B-FP02 | |
|
95,29 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
90,96 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm | Ø 6.5 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1500 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | PBT | PBT | PBT |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt