Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES040A
Der induktive Sensor BES G03EC-POC10B-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BES040A besitzt die Bauform D3.0 und Abmessungen von Ø 3 x 22 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit Steckverbinder und 3-poligem M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind cULus, CE, UKCA und WEEE angegeben.