Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Miniaturausführung
Abmessung
Ø 4 x 22 mm
Bauform
M4x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
PNP Öffner (NC)
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
| BES M04EC-POC10B-EP05 | BES M04EC-POC10B-EP02 | |
|
84,47 EUR
Listenpreis
|
78,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M4x0.5 | M4x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 5.00 m, PUR | Kabel, 2.00 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt