Zylindrische Miniaturausführung
Induktive Näherungsschalter – BES040R
Der induktive Sensor BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 mit dem Order-Code BES040R besitzt die Bauform M4x0.5 und Abmessungen von Ø 4 x 22 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes PUR-Kabel mit einem 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Für den Sensor gelten die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.