Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 4 x 22 mm
Bauform
M4x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
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
| BES M04EC-NSC10B-EP00,3-GS49 | BES M04EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
Listenpreis
|
85,77 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 4 x 22 mm | Ø 4 x 22 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M4x0.5 | M4x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 1 mm | 1 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt