Quadratische Kompaktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES041N
Der induktive Sensor BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49 mit dem Order Code BES041N verfügt über die Bauform 8x8 und Abmessungen von 20 x 8 x 8 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0.30 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08MEC-PSC20B-EP00,3-GS49 | BES Q08MEC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | BES Q08MFC-PSC20B-EP00,33-GS49 | |
|
82,09 EUR
Listenpreis
|
156,93 EUR
Listenpreis
|
76,68 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 20 x 8 x 8 mm | 20 x 8 x 8 mm | 16 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 3000 Hz | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, beschichtet | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.33 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |