Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 5 x 42 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M05EG-NOC08B-BP00,2-GS49 | BES M05EG-NSC08B-BP00,2-GS49 | |
|
186,06 EUR
Listenpreis
|
186,06 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | NPN Öffner (NC) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 10 bar | 10 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt