Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0428

BES Z06K-PSC16F-S49G

Schlauchsensor

Abmessung
78.5 x 17 x 11.9 mm
Bauform
quaderförmig
Targetgröße min.
M3x5 Schraube
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES0428

Der induktive Schlauchsensor BES Z06K-PSC16F-S49G mit dem Order Code BES0428 ist quaderförmig ausgeführt und hat die Abmessungen 78,5 x 17 x 11,9 mm. Die minimale Targetgröße beträgt eine M3x5-Schraube, die Reichweite 16 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 10 Hz ausgeführt.

Das Gehäuse besteht aus PA 6.6. Für den Anschluss verfügt der Sensor über einen Steckverbinder mit M8x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
78.5 x 17 x 11.9 mm
Bauform
quaderförmig
Targetgröße min.
M3x5 Schraube
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
10 Hz
Gehäusematerial
PA 6.6
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Schlauchsensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten