Schlauchsensor
Induktive Ringsensoren und Schlauchsensoren – BES0429
Der induktive Schlauchsensor BES Z06K-PSC16F-BP00,1-GS04 mit dem Bestellcode BES0429 besitzt eine quaderförmige Bauform mit den Abmessungen 78,5 × 17 × 11,9 mm. Die minimale Targetgröße beträgt M3x5 Schraube, die Reichweite 16 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 10 Hz. Das Gehäuse besteht aus PA 6.6.
Für die elektrische Versorgung ist eine Betriebsspannung von 10...30 VDC vorgesehen. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M12x1-Stecker, 4-polig, 0,10 m, PUR. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassung beziehungsweise Konformität sind CE und WEEE angegeben.