Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES042M
Der induktive Sensor BES 516-300-S337-S4-D mit dem Order Code BES042M besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 56 mm. Der bündig einbaubare Sensor erreicht eine Reichweite von 1,5 mm und verfügt über einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus EP. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...80 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 350 bar sowie die Schutzart IP68 auf. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S337-S4-D | BES 516-300-S322-E1-S4-D | BES 516-300-S322-S4-D | |
|
130,53 EUR
Listenpreis
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
170,34 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | EP | EP | EP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Druckfestigkeit max. | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus E1 WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |