Zylindrische Ausführung für Anwendungen im Hygiene-Bereich
Washdown und hygienegerechte induktive Sensoren – BES0432
Der induktive Sensor BES M12EE-POC40B-S04G-L01 mit dem Bestellcode BES0432 verfügt über das besondere Merkmal Washdown. Die Bauform M12x1 ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt Abmessungen von Ø 12 x 45 mm. Die Reichweite beträgt 4 mm, die Schaltfrequenz 2000 Hz. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus LCP. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Bereich der Umgebungstemperatur reicht von -25...85 °C. Die Schutzart ist IP68. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und Ecolab; außerdem ist WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EE-POC40B-S04G-L01 | BES M12EI-POC40B-S04G-L01 | |
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) | PNP Öffner (NC) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |