Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Hygienegerechte induktive Sensoren
Besondere Merkmale
Washdown
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
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
| BES M12EI-NSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | |
|
-
Listenpreis
|
66,52 EUR
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Aktive Fläche, Material | LCP | LCP |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE Ecolab FDA EAC WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt